Public Attributes#

rsi_mutex_handle_t
rsi_mutex_handle_t
rsi_mutex_handle_t
rsi_semaphore_handle_t
rsi_semaphore_handle_t
rsi_semaphore_handle_t
rsi_semaphore_handle_t
rsi_semaphore_handle_t
rsi_semaphore_handle_t
rsi_semaphore_handle_t
int32_t
uint32_t

timer flag

rsi_device_state_t

Public Attribute Documentation#

rom_version_info#

uint32_t rom_version_info

tx_mask_event#

uint32_t tx_mask_event

tx_mutex#

rsi_mutex_handle_t tx_mutex

logging_mutex#

rsi_mutex_handle_t logging_mutex

debug_prints_mutex#

rsi_mutex_handle_t debug_prints_mutex

nwk_sem#

rsi_semaphore_handle_t nwk_sem

common_cmd_sem#

rsi_semaphore_handle_t common_cmd_sem

common_cmd_send_sem#

rsi_semaphore_handle_t common_cmd_send_sem

wlan_cmd_send_sem#

rsi_semaphore_handle_t wlan_cmd_send_sem

nwk_cmd_send_sem#

rsi_semaphore_handle_t nwk_cmd_send_sem

send_data_sem#

rsi_semaphore_handle_t send_data_sem

nwk_wait_bitmap#

uint8_t nwk_wait_bitmap

wlan_wait_bitmap#

uint8_t wlan_wait_bitmap

send_wait_bitmap#

uint8_t send_wait_bitmap

common_wait_bitmap#

uint8_t common_wait_bitmap

zigb_wait_bitmap#

uint8_t zigb_wait_bitmap

bt_wait_bitmap#

uint8_t bt_wait_bitmap

bt_cmd_wait_bitmap#

uint8_t bt_cmd_wait_bitmap

nwk_cmd_state#

volatile uint8_t nwk_cmd_state

nwk_status#

volatile int32_t nwk_status

socket_state#

volatile uint8_t socket_state

socket_status#

volatile int32_t socket_status

wlan_cmd_state#

volatile uint8_t wlan_cmd_state

common_cmd_state#

volatile uint8_t common_cmd_state

timer_counter#

volatile uint32_t timer_counter

driver_timer_start#

volatile uint32_t driver_timer_start

timer_start#

rsi_timer_instance_t timer_start

driver_rx_timer_start#

volatile uint32_t driver_rx_timer_start

rx_timer_start#

rsi_timer_instance_t rx_timer_start

rsi_spiTimer1#

uint32_t rsi_spiTimer1

rsi_spiTimer2#

uint32_t rsi_spiTimer2

rsi_spiTimer3#

uint32_t rsi_spiTimer3

rsi_spiTimer4#

uint32_t rsi_spiTimer4

rsi_sdioTimer#

uint32_t rsi_sdioTimer

sdio_read_buff#

uint8_t sdio_read_buff[SDIO_BUFFER_LENGTH]

rx_driver_flag#

uint32_t rx_driver_flag

timer flag


device_state#

volatile rsi_device_state_t device_state

rsi_wait_timeout_handler_error_cb#

void(* rsi_wait_timeout_handler_error_cb) (int32_t status, uint32_t cmd_type)

nwk_app_buffer#

uint8_t* nwk_app_buffer

nwk_app_buffer_length#

uint32_t nwk_app_buffer_length

module_type_valid#

uint8_t module_type_valid

module_type_id#

uint8_t module_type_id