Public Attributes#
volatile rsi_wlan_state_t
volatile uint8_t
volatile int32_t
rsi_mutex_handle_t
rsi_wlan_cmd_response_t
rsi_semaphore_handle_t
uint8_t
uint8_t *
uint32_t
uint8_t
uint16_t
uint8_t
uint16_t
volatile rsi_wlan_state_t
volatile rsi_wlan_state_t
Public Attribute Documentation#
state#
volatile rsi_wlan_state_t state
Referenced by rsi_aes_pen , rsi_calib_read , rsi_calib_write , rsi_calibrate_dpd , rsi_check_wlan_state , rsi_config_timeout , rsi_device_deinit , rsi_dhcp_user_class , rsi_dns_req_async , rsi_dns_update , rsi_driver_deinit , rsi_driver_process_common_recv_cmd , rsi_driver_process_wlan_recv_cmd , rsi_ecdh_point_addition , rsi_ecdh_point_affine , rsi_ecdh_point_double , rsi_ecdh_point_multiplication , rsi_ecdh_point_subtraction , rsi_emb_mqtt_client_init , rsi_emb_mqtt_connect , rsi_emb_mqtt_destroy , rsi_emb_mqtt_disconnect , rsi_emb_mqtt_publish , rsi_emb_mqtt_subscribe , rsi_emb_mqtt_unsubscribe , rsi_evm_write , rsi_exponentiation , rsi_ftp_connect , rsi_ftp_directory_create , rsi_ftp_directory_delete , rsi_ftp_directory_list_async , rsi_ftp_directory_set , rsi_ftp_disconnect , rsi_ftp_file_delete , rsi_ftp_file_read_aysnc , rsi_ftp_file_rename , rsi_ftp_file_write , rsi_ftp_file_write_content , rsi_ftp_mode_set , rsi_get_random_bytes , rsi_handle_slp_wkp , rsi_hmac_sha_pen , rsi_http_client_async , rsi_http_credentials , rsi_http_otaf_async , rsi_send_evm_offset , rsi_send_freq_offset , rsi_send_raw_data , rsi_sha_pen , rsi_sntp_client_create_async , rsi_sntp_client_delete_async , rsi_sntp_client_gettime , rsi_sntp_client_gettime_date , rsi_sntp_client_server_info , rsi_socket_config , rsi_transmit_test_stop , rsi_wait4wakeup , rsi_webpage_send , rsi_wireless_antenna , rsi_wireless_init , rsi_wlan_add_profile , rsi_wlan_ap_start , rsi_wlan_bgscan_profile , rsi_wlan_buffer_config , rsi_wlan_cb_init , rsi_wlan_connect_async , rsi_wlan_delete_profile , rsi_wlan_disconnect , rsi_wlan_disconnect_stations , rsi_wlan_enable_auto_config , rsi_wlan_execute_post_connect_cmds , rsi_wlan_get_profile , rsi_wlan_get_state , rsi_wlan_ping_async , rsi_wlan_pmk_generate , rsi_wlan_radio_init , rsi_wlan_receive_stats_start , rsi_wlan_receive_stats_stop , rsi_wlan_req_radio , rsi_wlan_scan , rsi_wlan_scan_async , rsi_wlan_scan_async_with_bitmap_options , rsi_wlan_scan_with_bitmap_options , rsi_wlan_send_data , rsi_wlan_set_certificate_index , rsi_wlan_set_sleep_timer , rsi_wlan_wps_enter_pin , rsi_wlan_wps_generate_pin , and rsi_wlan_wps_push_button_event
auto_config_state#
volatile uint8_t auto_config_state
Referenced by rsi_driver_process_common_recv_cmd , rsi_driver_process_wlan_recv_cmd , and rsi_wireless_init
field_valid_bit_map#
uint16_t field_valid_bit_map
Referenced by rsi_wlan_ap_start , rsi_wlan_connect_async , rsi_wlan_radio_init , rsi_wlan_scan_async , rsi_wlan_scan_async_with_bitmap_options , and rsi_wlan_set
opermode#
uint16_t opermode
Referenced by rsi_dns_req_async , rsi_dns_update , rsi_driver_process_wlan_recv_cmd , rsi_emb_mqtt_client_init , rsi_emb_mqtt_connect , rsi_emb_mqtt_destroy , rsi_emb_mqtt_disconnect , rsi_emb_mqtt_publish , rsi_emb_mqtt_subscribe , rsi_emb_mqtt_unsubscribe , rsi_ftp_connect , rsi_ftp_directory_create , rsi_ftp_directory_delete , rsi_ftp_directory_list_async , rsi_ftp_directory_set , rsi_ftp_disconnect , rsi_ftp_file_delete , rsi_ftp_file_read_aysnc , rsi_ftp_file_rename , rsi_ftp_file_write , rsi_ftp_file_write_content , rsi_ftp_mode_set , rsi_http_client_async , rsi_http_otaf_async , rsi_post_waiting_semaphore , rsi_sntp_client_create_async , rsi_sntp_client_delete_async , rsi_sntp_client_gettime , rsi_sntp_client_gettime_date , rsi_sntp_client_server_info , rsi_transmit_test_start , rsi_wlan_ap_stop , and rsi_wlan_connect_async
sta_state#
volatile rsi_wlan_state_t sta_state
Referenced by rsi_driver_process_wlan_recv_cmd , and rsi_wlan_connect_async
ap_state#
volatile rsi_wlan_state_t ap_state
Referenced by rsi_driver_process_wlan_recv_cmd , and rsi_wlan_ap_stop