Public Attribute Documentation#

rx_pool#

rsi_pkt_pool_t rx_pool

common_cb#

rsi_common_cb_t* common_cb

Referenced by rsi_aes_pen , rsi_ccm_pen , rsi_cmd_uart_flow_ctrl , rsi_common_debug_log , rsi_common_get_status , rsi_common_set_status , rsi_device_deinit , rsi_driver_common_send_cmd , rsi_driver_deinit , rsi_driver_init , rsi_driver_process_common_recv_cmd , rsi_driver_process_wlan_recv_cmd , rsi_ecdh_point_addition , rsi_ecdh_point_affine , rsi_ecdh_point_double , rsi_ecdh_point_multiplication , rsi_ecdh_point_subtraction , rsi_exponentiation , rsi_get_fw_version , rsi_get_module_type , rsi_get_ram_log , rsi_get_rtc_timer , rsi_handle_slp_wkp , rsi_hmac_sha_pen , rsi_post_waiting_common_semaphore , rsi_req_wakeup , rsi_rx_event_handler , rsi_send_feature_frame , rsi_send_feature_frame_dyn , rsi_send_ps_mode_to_module , rsi_set_config , rsi_set_rtc_timer , rsi_sha_pen , rsi_switch_proto , rsi_tx_event_handler , rsi_wait4wakeup , rsi_wireless_antenna , rsi_wireless_deinit , rsi_wireless_init , rsi_wlan_get , rsi_wlan_power_save_with_listen_interval , and rsi_wlan_set

wlan_cb#

rsi_wlan_cb_t* wlan_cb

Referenced by rsi_aes_pen , rsi_calib_read , rsi_calib_write , rsi_calibrate_dpd , rsi_check_common_buffer_full , rsi_check_wlan_buffer_full , rsi_check_wlan_state , rsi_config_ipaddress , rsi_config_timeout , rsi_device_deinit , rsi_dhcp_user_class , rsi_dns_req_async , rsi_dns_update , rsi_driver_deinit , rsi_driver_init , rsi_driver_process_common_recv_cmd , rsi_driver_process_wlan_recv_cmd , rsi_ecdh_point_addition , rsi_ecdh_point_affine , rsi_ecdh_point_double , rsi_ecdh_point_multiplication , rsi_ecdh_point_subtraction , rsi_emb_mqtt_client_init , rsi_emb_mqtt_connect , rsi_emb_mqtt_destroy , rsi_emb_mqtt_disconnect , rsi_emb_mqtt_publish , rsi_emb_mqtt_subscribe , rsi_emb_mqtt_unsubscribe , rsi_evm_write , rsi_exponentiation , rsi_ftp_connect , rsi_ftp_directory_create , rsi_ftp_directory_delete , rsi_ftp_directory_list_async , rsi_ftp_directory_set , rsi_ftp_disconnect , rsi_ftp_file_delete , rsi_ftp_file_read_aysnc , rsi_ftp_file_rename , rsi_ftp_file_write , rsi_ftp_file_write_content , rsi_ftp_mode_set , rsi_get_random_bytes , rsi_handle_slp_wkp , rsi_hmac_sha_pen , rsi_http_client_abort , rsi_http_client_async , rsi_http_client_post_data , rsi_http_client_put_create , rsi_http_client_put_delete , rsi_http_client_put_pkt , rsi_http_client_put_start , rsi_http_credentials , rsi_http_otaf_async , rsi_json_object_create , rsi_json_object_delete , rsi_mdnsd_deinit , rsi_mdnsd_init , rsi_mdnsd_register_service , rsi_network_app_protocol_config , rsi_ota_firmware_upgradation , rsi_post_waiting_semaphore , rsi_post_waiting_wlan_semaphore , rsi_req_wireless_fwup , rsi_send_evm_offset , rsi_send_freq_offset , rsi_send_raw_data , rsi_set_region , rsi_set_sni_emb_socket , rsi_sha_pen , rsi_sntp_client_create_async , rsi_sntp_client_delete_async , rsi_sntp_client_gettime , rsi_sntp_client_gettime_date , rsi_sntp_client_server_info , rsi_socket_config , rsi_transmit_test_start , rsi_transmit_test_stop , rsi_wait4wakeup , rsi_webpage_erase , rsi_webpage_load , rsi_webpage_send , rsi_wireless_antenna , rsi_wireless_init , rsi_wlan_add_profile , rsi_wlan_ap_start , rsi_wlan_ap_stop , rsi_wlan_beacon_stop , rsi_wlan_bgscan_profile , rsi_wlan_buffer_config , rsi_wlan_check_waiting_socket_cmd , rsi_wlan_check_waiting_wlan_cmd , rsi_wlan_connect_async , rsi_wlan_csi_config_async , rsi_wlan_delete_profile , rsi_wlan_disconnect , rsi_wlan_disconnect_stations , rsi_wlan_enable_auto_config , rsi_wlan_execute_post_connect_cmds , rsi_wlan_filter_broadcast , rsi_wlan_get , rsi_wlan_get_profile , rsi_wlan_get_state , rsi_wlan_get_status , rsi_wlan_packet_transfer_done , rsi_wlan_ping_async , rsi_wlan_pmk_generate , rsi_wlan_radio_init , rsi_wlan_receive_stats_start , rsi_wlan_receive_stats_stop , rsi_wlan_req_radio , rsi_wlan_scan , rsi_wlan_scan_async , rsi_wlan_scan_async_with_bitmap_options , rsi_wlan_scan_with_bitmap_options , rsi_wlan_send_data , rsi_wlan_set , rsi_wlan_set_certificate_index , rsi_wlan_set_sleep_timer , rsi_wlan_set_status , rsi_wlan_update_gain_table , rsi_wlan_wps_enter_pin , rsi_wlan_wps_generate_pin , rsi_wlan_wps_push_button_event , and send_timeout

event_list#

rsi_event_cb_t* event_list

m4_tx_q#

rsi_queue_cb_t m4_tx_q

m4_rx_q#

rsi_queue_cb_t m4_rx_q

rsi_tx_done_handler#

void(* rsi_tx_done_handler) (struct rsi_pkt_s *)

unregistered_event_callback#

void(* unregistered_event_callback) (uint32_t event_num)